Sonde de conductivité à contact rétractable Rosemount™ 402

Product Description

La sonde de conductivité à contact rétractable Rosemount 402 munie d’un câble intégré permet de mesurer avec précision la conductivité électrolytique dans une large gamme d’applications allant de l’eau de grande pureté à l’eau de refroidissement propre. La sonde de conductivité Rosemount 402 est idéale pour les liquides propres et non corrosifs de moins de 20 000 µS/cm.

Plage de température
32 à 212 °F (0 à 100 °C)
Dimensions
Longueur du câble (modèle 402 uniquement) : 10 pi (3,1 m). Pour obtenir un câble plus long, choisir l’option -60 (boîte de jonction intégrée) et commander un câble d’interconnexion séparément.
Pression maximale
200 psig (1 481 kPa [abs])
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
  • Électrodes : titane
  • Isolateur : PEEK renforcé de fibres de verre
  • Corps : acier inoxydable 318
  • Joint torique : EPDM
  • Rondelle : néoprène
  • Toutes les surfaces en contact avec le procédé ont une finition Ra de 15 micropouces (0,4 micromètre).

    Caractéristiques

    • La sonde de conductivité est conçue pour être rétractée à travers un trou de 1¼ po. Vanne à boule (vendu séparément)
    • La sonde de conductivité peut être retirée de la tuyauterie du procédé sans avoir à arrêter ou à vidanger la ligne.
    • La conception rétractable permet à la sonde de conductivité d’être retirée de la tuyauterie du procédé sans fermer ni purger la ligne.
    • Aucun étalonnage initial n’est nécessaire ; une constante de cellule mesurée en usine garantit la précision de l’appareil.
    • Les constantes de cellule remplaçables de 0,01, 0,1 et 1,0/cm couvrent une large plage de conductivité.

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-10 of 10 results for Pièces et accessoires
    :