Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3810 Series Electronics Liquid Ultrasonic Flow Meter

Électronique Rosemount™ 3810 pour débitmètres de liquide à ultrasons

Product Description

Compatible avec tous les débitmètres de liquides Rosemount série 3810, l’électronique de nouvelle génération Rosemount 3810 offre une précision supérieure sur faible débit et une linéarité sur toute la gamme de débit étalonné pour des performances fiables à long terme. Cette puissante plate-forme électronique réduit l’incertitude de mesure en traitant rapidement des données d’ultrasons pour communiquer en l’espace de quelques secondes les changements dans la dynamique de l’écoulement. En outre, la conception rationalisée de l’électronique comprend moins de pièces pour simplifier l’installation et réduire les coûts et le temps global de maintenance.

Alimentation
10,4 Vcc à 36 Vcc
8 watts typiques ; 15 watts maximum
Plage de température de service
-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité relative de service
Jusqu’à 95 % sans condensation
Température de stockage
-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Options de montage
Montage intégral (standard)
Montage déporté (en option) avec un câble de 4,6 m (15 pi) ; requis pour une température du procédé supérieure à +60 °C (+140 °F)
Matériaux
Aluminium et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Le maintien du fonctionnement et des performances de vos appareils, instruments et équipements est essentiel pour vos résultats, même des années ou des décennies après leur installation. L’électronique 3810 est idéale dans le cas d’une mise à niveau de l’équipement ou d’un délai serré pour la révision de l’appareil.
  • Améliorez votre productivité grâce à l’accès local rapide à 10 variables défilantes sur un indicateur LED en option.
  • Assurez la communication et l’intégration à l’échelle de l’entreprise grâce à une véritable connectivité Ethernet 100Base-T.
  • Accélérez la vérification et le règlement des différends grâce à des journaux d’archives horaires et quotidiens détaillés.
  • Surveillez l’analyse de l’écoulement et obtenez une vue intuitive de l’état du débitmètre grâce au logiciel intégré MeterLink™.
  • Réduisez le temps et les coûts grâce à la possibilité de remplacer les cartes CPU, les entrées/sorties (E/S), la sécurité intrinsèque et les cartes d’alimentation.
  • Maximisez le temps de disponibilité grâce à une protection supérieure contre les surtensions transitoires (foudre).
  • Ajoutez des E/S, des communications série et plus encore pendant que le compteur est en fonctionnement pour simplifier les mises à niveau.

Documentation et schémas