Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1199 Seal
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1199 Seal
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Jusqu'à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu'à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS Fileté : NPT, DIN, ISO Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Caractéristiques
Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Système de séparateurs Rosemount™ 1199
Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.