Sonde de température à résistance 214C, transmetteur de température 3144S et tube de protection 114P Rosemount™
Sonde de température à résistance 214C, transmetteur de température 3144S et tube de protection 114P Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Pour la résistance bobinée, dérive de résistance maximale de 0,05 °C (0,020) au point de fusion de la glace après une vibration de 1 g entre 20 et 500 Hz pendant 150 heures conformément à la norme CEI 60751:2008
Fils de raccordement
Fil de 0,2 mm², isolé au FEP ; codage par couleurs selon la norme CEI 60751
Constante de temps/réponse
10,8 secondes maximum pour atteindre une réponse de sonde de 50 % lors du test en eau vive conformément à la norme CEI 60751:2008
Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,15 °C (0,059) au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée lorsque la mesure est conforme aux méthodes définies par la norme CEI 60751:2008
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d'étalonnage ou plage d'étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Input
Dual and single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA/HART® protocol
Housing
Dual-compartment field mount
Display/Interface
Large Graphical Backlit LCD display with Quick Service Buttons, multiple lines and percent range graph
Accuracy
± 0.05 °C reference accuracy
Stability
± 0.25 °C for 20 years (Ultra Performance), or 10 years (Classic Performance)
Diagnostics
Basic diagnostics, Loop Integrity, RTD Measurement Protection, Hot Backup™ capability, Sensor Drift Alert, Thermocouple Degradation, Configurable Process Alerts
SIL2 certified and SIL3 capable to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see Quick Start Guide for complete list of certifications
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)
Caractéristiques
Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
La sonde de température à résistance Pt-100, à élément simple ou double, est conçue selon un principe associant une résistance bobinée ou des couches minces et répond aux diverses exigences d'application.
La sonde à couches minces est conçue pour supporter des applications industrielles à fortes vibrations.
La conception à résistance bobinée convient aux applications qui nécessitent une grande précision, qui sont à élément double et/ou sont sujettes à des températures élevées.
Elle couvre une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (–321 to 1 112 °F) pour une souplesse d'application.
Les constantes Callendar-Van Dusen permettent l’appariement de la sonde avec le transmetteur et offrent ainsi un niveau de précision optimal
La précision de classe A en option garantit que les points de mesure de température critiques respectent les normes de tolérance et de précision
Sa conception est adaptable avec diverses options de boîtiers et têtes de connexion, ce qui permet de répondre aux diverses applications de sécurité intrinsèque
La sonde intègre des styles de montage compacts ou à ressort pour plus d'adaptabilité
Les certifications nord-américaines répondent aux exigences pour une utilisation en zone dangereuse
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Industry-leading accuracy and reliability for best performance in critical control and safety applications
20-year long-term stability extends calibration intervals to reduce trips to the field
20-year limited warranty provides assurance and peace of mind that comes with purchasing a Rosemount product
ReadyConnect™ Technology provides plug-and-play sensor configuration to help you save time and eliminate errors
Rosemount X-well Technology measures temperatures up to 650°C (1202°F) without a process penetration for reduced design, installation and maintenance costs
RTD Measurement Protection converts your configuration from a 4-wire to a 3-wire configuration if a wire is broken or damaged, helping to avoid loss of measurement and downtime
Bluetooth® Connectivity helps you work easier, safer, and more efficiently with simplified operator rounds, a consistent application experience across Emerson devices, and by avoiding the need for a hot work permit
Loop Integrity diagnostic continuously monitors the health of the entire electrical loop to detect potential failures before they happen
Hot Backup™ capability and Sensor Drift Alert utilizing dual sensors ensure measurement integrity
Thermocouple Degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
Guided Proof Testing provides an easy, step-by-step process to help ensure you are operating safely and properly
Dual-compartment housing provides superior protection in harsh environments
Tube de protection Rosemount™ 114P
Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage