Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L et transmetteur 1500

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
0,25 % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
1 450 psig (100 barg)
Certifications/homologations
CSA
IECEx
ATEX
Indice de protection (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 et SIL3
Effets EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Taille
Bride CL150 : 20,4 cm (8,05 po)
Poids
Bride CL150 : 8 lb (3,6 kg)
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation

•19,2 à 28,8 V c.c. minimum
•6,3 W
•Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

•Une sortie analogique active 4–20 mA
•Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement
•Montage sur rail de 35 mm
•Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

•Régulation du procédé
•Écoulement biphasique liquide/gaz
•Dosage et conditionnement
•Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
  • Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
  • Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
  • Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
  • Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson
  • Conception légère pour faciliter la manipulation et les installations mobiles
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500