Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 Gas Ultrasonic Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre ultrasonique pour gaz en atmosphères explosibles Flexim FLUXUS G831

Product Description

Le débitmètre pour gaz Flexim FLUXUS G831 est un appareil ultrasonique non intrusif hautement performant spécialement conçu pour la mesure des flux dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre pour gaz sophistiqué, polyvalent et précis a tout ce dont vous avez besoin – des capacités de traitement plus rapides, un diagnostic avancé, des protocoles de communication bidirectionnelle, des sorties numériques et des entrées de processus. Le G831 offre une installation aisée, un design adapté au rétrofit, de la précision et une remarquable performance. Homologué pour la zone 1 ATEX, IECEx et FM Class I, Division 1, avec un boîtier résistant aux explosions, un design compact et des capteurs résistants à la corrosion, la stabilité mécanique du système et le contact permanent avec la surface de la conduite sont assurés.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive (Ex-ia en option)
4-20 mA HART active/passive (Ex-ia en option)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia en option)
4-20 mA (Ex-ia active en option)
Protocole de communication
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia en option)
Bus de terrain Foundation (Ex-ia en option)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Mesure bidirectionnelle du débit de liquides et de gaz.
  • Rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des processus, sans maintenance.
  • Stabilité du point zéro et absence de dérive – capteurs soigneusement appairés et avec compensation de température (entière conformité ANSI / ASME).
  • Rétrofit possible – pas de modification des conduites, pas d’arrêts de production.
  • Sans maintenance – pas d’usure ni d’abrasion, pas de risque de colmatage ou de corrosion, pas d’émissions fugitives.
  • Tolérance élevée aux particules solides entraînées et aux gaz humides.
  • Indépendant de la taille de la conduite, du matériau, de la pression de service et de la composition du gaz.
  • Configuration flexible des sorties.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas