Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 – mesure ultrasonique non intrusive du débit de gaz

Product Description

Le Flexim FLUXUS G721 représente une avancée technologique majeure dans le domaine de la mesure volumétrique et massique ultrasonique non intrusive des gaz. Des filtres à signaux très sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés font du débitmètre ultrasonique non intrusif pour gaz FLUXUS G721 la solution standard pour toutes les applications industrielles – même les plus exigeantes. La correction des sources de perturbation intégrée et éprouvée permet de mettre en place des mesures non intrusives du débit, même dans des conditions non idéales. Des cycles de mesure extrêmement rapides rendent possible une surveillance en temps réel précise des processus hautement dynamiques.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Homologué pour une utilisation en atmosphères explosibles (FMc Class I, Division 2, zone 2 ATEX/IECEx)
  • Mesures fiables des gaz humides (jusqu’à 5 % de fraction volumique de liquides).
  • Sécurité opérationnelle élevée sans risque de fuites.
  • Indépendant du matériau, de l’épaisseur de la paroi et de la pression interne de la conduite.
  • Des relevés précis et répétables – même à des débits extrêmement faibles (plage de réglage élevée).
  • Rentabilité élevée par rapport aux instruments en contact avec le fluide.
  • Chaque système de mesure est précalibré en usine (peut être rapporté à des normes nationales) et livré avec un certificat de calibrage.
  • Capteurs appairés, compensation intégrée de la température (conformément aux règlements ANSI/ASME, MFC-5.1-2011) et traitement du signal numérique garantissent une stabilité élevée du point zéro et des résultats de mesure sans dérive.
  • Un couplage permanent garantit une mesure non intrusive fiable du débit, même dans des conditions environnementales difficiles, comme l’immersion.
  • Communication bidirectionnelle ainsi que paramétrage à distance et capacités de diagnostic.
  • Permet une surveillance complète des processus ainsi qu’une supervision et un contrôle des opérations critiques.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas