Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Flexim FLUXUS G601 ST et G608 ST – mesure portative non intrusive de la vapeur

Product Description

FLUXUS G601 et G608 ST sont les débitmètres portatifs non intrusifs les plus polyvalents sur le marché. Capables de mesurer la vapeur saturée jusqu’à 180 °C (356 °F) ainsi que toutes sortes de liquides, gaz et même l’énergie thermique, ils représentent l’outil parfait pour les responsables de la gestion de l’énergie et les équipes de maintenance.

Le FLUXUS G608 ST est même homologué zone 2 ATEX/IECEx et conçu pour les applications en atmosphères explosibles.

L’enregistreur de données garde les données en mémoire pendant plusieurs mois, et le logiciel FluxDiag puissant permet de gérer, de visualiser et de transférer les données en un seul clic pour créer des rapports détaillés ou des tableurs Excel.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1... 3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s, selon l’application
Répétabilité
±0,15 % de la lecture, ±0,01 pi/s
Canaux de débit
2
Fluides de procédé
Vapeur saturée, vapeur surchauffée, liquides et gaz, voir les caractéristiques techniques pour plus de détails
Température du procédé
max. 356 °F
Pression du procédé
min. 44 psi absolue
Diamètre de raccordement
1,80 po à 39,40 po
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 pi/s…200 pi/s, selon le diamètre du tuyau et le transducteur
Protocole de communication
Modbus RTU en option
Configuration et installation du système
veuillez faire tester la faisabilité de votre application spécifique

Caractéristiques

  • Portatif et non intrusif – pour la mesure du débit de liquide, gaz, air comprimé, énergie thermique et vapeur en un seul appareil.
  • L’outil idéal pour la gestion de l’énergie et la maintenance.
  • Mesure non-intrusive pour des valeurs précises de débit bidirectionnel, de débit d’air comprimé à fortes variations, de débits de gaz, de liquides et d’énergie thermique.
  • Transmetteur de débit facile à utiliser, à 2 canaux d’écoulement, avec de multiples entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec une interface de série.
  • Chargement automatique des données de calibrage et détection automatique des capteurs, ce qui réduit le temps de configuration et fournit des résultats précis et stables à long terme.
  • Batterie Li-ion avec autonomie de 25 heures pour les opérations de mesure.
  • Technologie non intrusive éprouvée avec des capteurs résistants à la poussière et à l’humidité.
  • Disponible avec sonde de mesure d’épaisseur de paroi.
  • Enregistreur de données intégré et logiciel FluxDiag puissant pour la lecture et la création de comptes rendus.

Documentation et schémas