Fisher-P-N201

Vanne de remplissage automatique de bouteilles Fisher™ type N201

Product Description

La vanne de remplissage automatique de bouteilles Fisher de type N201 est un composant précis et économique dédié au remplissage des bouteilles. Le composant, fourni entièrement assemblé, comprend des pièces spécifiques qui entraînent la réinitialisation du poids coulissant sur la balance. Un bouton rouge apparaît dans l'indicateur positionné sur la partie supérieure du type N201 chaque fois qu'une bouteille est remplie au poids souhaité. La vanne, à commande pneumatique, est adaptée aux balances à fléau et ne nécessite aucune alimentation électrique ou mécanique.

Caractéristiques

  • Balance
  • Ne nécessite aucune alimentation électrique ou mécanique
Capacité de remplissage
51 kg/min de propane à une pression différentielle de 2,1 bar
Type de balance
À fléau uniquement, non adaptée aux balances à tableau
Raccordement d'entrée
NPT femelle 1/2", se fixe à la rampe de remplissage
Raccordement de sortie
NPT femelle 1/2"

Documentation et schémas