Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-4195K

Contrôleur indicateur de pression et jauge 4195K de Fisher™

Product Description

Les contrôleurs indicateurs de pression et jauges 4195K de Fisher indiquent la pression du procédé et le point de consigne sur une échelle de procédé facile à lire. Les contrôleurs comparent la pression du procédé à un point de consigne réglé par l'opérateur et transmettent un signal pneumatique à un élément de contrôle-commande pour que la pression du procédé soit ramenée au point de consigne. Des types de contrôleur sont disponibles pour la régulation proportionnelle, proportionnelle plus réinitialisation et d'écart différentiel pour une régulation marche/arrêt. Les contrôleurs 4195K sont utilisés dans les secteurs où une régulation de la pression et une surveillance du procédé précises sont requises.

Certifications
ATEX, CUTR
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval max.
276 kPa
Type de montage
Montage déporté, monté sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt, régulation modulante
Régulation de procédé
Pression
Produit d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le réglage du point de consigne, du zéro et de l'étendue d'échelle de l'aiguille de procédé et le basculement entre l'action directe et inverse s'effectuent rapidement et sans outils spéciaux.
  • Le contrôleur de la série 4195K peut être monté directement sur l'actionneur ou sur un support tubulaire, une paroi ou dans un panneau.
  • Grâce à sa conception simple et à la légèreté de ses pièces internes, le contrôleur 4195K peut supporter les niveaux de vibration rencontrés dans la plupart des environnements industriels.
  • La conception du relais et de la tuyère réduit la consommation d'air constante à 0,09 m³/h, moins que les 0,17 m³/h exigés du secteur pétrolier et gazier par l'EPA (agence américaine pour la protection de l'environnement) (Nouvelles normes de performance source sous-partie OOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • Un solide boîtier en plastique résiste aux environnements corrosifs tels que celui des usines chimiques et les atmosphères d'embruns salés des plates-formes pétrolières.

Documentation et schémas