Soupape de respiration à refoulement à ressort Enardo™ série 860

Product Description

La série 860 fait partie de la gamme de soupapes de respiration hautes performances Enardo conçues avec des fonctionnalités qui dépassent les performances des soupapes classiques. Conçue pour des applications de refoulement, elle assure la protection contre une surpression positive ou sous vide, empêche une prise d'air et des pertes par évaporation du produit, et permet de contenir les odeurs et les vapeurs potentiellement explosives. La soupape est conçue avec une palette à ressort prenant en charge des réglages de pression pouvant atteindre 15 psi.

atex-certification
Dimensions
50,8 mm à 152,4 mm (2 po à 6 po)
Matériaux du boîtier
Aluminium | Acier au carbone | Acier inoxydable
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué zinc | Acier inoxydable | Plomb
Matériaux de siège et de la palette
PPS | Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Réglage de la pression
0,5 à 15,0 psi
Réglage de la dépression
0,5 à 15,0 psi
Options
Revêtement spécial, matériau du poids, matériel, matériau du joint d'étanchéité, résines PRF, conduit ou gaine à vapeur

Caractéristiques

  • Conçue pour des pressions supérieures pouvant atteindre 15 PSI
  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5