Emerson-P-ST-1114

Module d'entrée RSTi 4 points, Logique Positive, 5VCC

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-1114
Nombre d'entrées, type et vitesse
4 points, logique positive, 0,5 mS
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
5VDC ; Gamme 4.5~5.5VDC ; Marche >2.4VDC ; Arrêt <0.8VDC
Consommation de courant
35mA @ 5VDC
Approbations et normes relatives aux emplacements communs
UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux
Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur l'Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas