Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-PACEDGECORE

Plate-forme logicielle PACEdge

Product Description

La plate-forme logicielle PACEdge fournit tous les aspects du traitement en périphérie pour simplifier le développement, le déploiement et l’administration de vos applications IIoT. Elle est disponible et intégrée dans une gamme de PC et de contrôleurs industriels PACSystems.

Référence de la plate-forme logicielle PACEdge
PACEDGECORE
Références des PC industriels PACSystems RXi2-BP avec PACEdge intégré
R2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Références des PC industriels PACSystems RXi2-LP avec PACEdge intégré
R2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Références des PC industriels PACSystems IPC 2010 avec PACEdge intégré
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Références des contrôleurs PACSystems RX3i avec PACEdge intégré
IC695CPE400-ADBA & IC695CPL410-ACAN
Référence du plan d’assistance logicielle de la première année
APN-STD-PER-AC-BDL
Référence du pack d’assistance optionnel pour les applications
PENEWCUSTSUPPORT5
Système d’exploitation
Serveur Linux 20.04 LTS
Langues de programmation
Python, Node.JS, NodeRED
Applications configurées
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Caractéristiques

  • Tous les composants nécessaires au cycle de vie de l’application IIoT sont réunis en un seul ensemble avec une interface unifiée.
  • Programmation « glisser/déposer » pour un développement intuitif
  • Assure la sécurité des données opérationnelles et permet des interactions sûres avec les applications IT et du nuage.
  • Ensemble puissant d’outils de visualisation et d’analyse
  • Échantillons d’applications inclus pour les utiliser dès leur réception
  • Ensembles de nœuds standard conservés dans Node-RED
  • Intégré aux PC et contrôleurs industriels PACSystems
  • L’option Group Management (Gestion du groupe) permet de mettre à jour jusqu’à 100 projets à partir d’un seul appareil.

Documentation et schémas