Kit de mise à niveau du système d'exploitation Windows pour DeltaV™

Product Description

Les kits de mise à niveau du système d'exploitation Windows pour DeltaV™ contiennent tous les supports et toutes les licences d'exploitation Microsoft nécessaires à la mise à niveau des stations de travail DeltaV existantes exécutant Windows XP/Server 2003 à Windows 7/Server 2008. Les mises à jour du système d'exploitation Windows, faciles à installer, viennent prolonger la durée de vie de votre station de travail DeltaV

Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Les images du système d'exploitation permettent de procéder facilement à la mise à niveau, qui sera alors intégrée par DeltaV™
  • L'installation n'exige aucune activation de la part de Microsoft
  • La garantie que vous disposez de la version O/S et des licences Microsoft correctes pour la prise en charge de DeltaV™
  • Commande en toute simplicité depuis le catalogue tarifaire DeltaV™