AVENTICS-R412026149

AVENTICS™ Bague d'étanchéité R412026149

QTÉ :

Product Description

4,1-2,7-CU-G018-F.GAUGE

Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
150 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Matériau boîtiers
Cuivre

Documentation et schémas