AVENTICS-R412024838

AVENTICS™ Bouchon d'étanchéification R412024838

QTÉ :

Product Description

CN2-78MH-ABDECKKAPPE

Type
7/8"-16UNF
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
85 °C
Indice de protection
IP65
Quantité livrée
1 Pcs.
Poids
0.011 kg
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas