AVENTICS-R412024482

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP R412024482

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-INDU-2-0060-PVC-INDU-2

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
Raccord enfichable industriel
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
Raccord enfichable industriel
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Sortie de câble 2
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Nombre de conducteurs
2
Blindage
non blindé
Longueur câble
0.06 m
Indice de protection
IP40
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
1.5 mm
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.002 kg
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas