AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Série RG1 R412010705

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DRUCKREGELVENTIL

Type de construction
Distributeur de piston
Entrée raccord d'air comprimé
M5
Sortie raccord d'air comprimé
M5
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Plage de réglage de la pression min.
1 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Qn 1▶2
70 l/min
Poids
0.045 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Caractéristiques

  • Qn max. 70 l/min
  • Largeur : 17 mm
  • Pression de service min./max. 0 ... 10 bar