AVENTICS-5514400070

AVENTICS™ Kit de fixation 5514400070

QTÉ :

Product Description

551-440-7

Type de construction
Kit de montage
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Nombre de positions de distributeurs max.
7
Poids
0.19 kg
Matériau vis
Acier
Matériau tirants
Acier
Matériau équerre de fixation
Aluminium

Documentation et schémas