Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1834484174

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484174

QTÉ :

Product Description

CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Soudure
Ø min. du câble raccordable
3.5 mm
Ø max. du câble raccordable
5 mm
Blindage
non blindé
Certificats
UL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Affectation des contacts
3
Indice de protection
IP67
Tension de service des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Poids
0.01 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas