Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825A00087

AVENTICS™ Plaque d’obturation 1825A00087

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ABDECKPLATTE .

Type de construction
Plaque d’obturation
Type
Plaque d’obturation, avec jeu de joints d'étanchéité, 1 vis
Unité de livraison
1 Pcs.
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Vis de fixation
Empreinte cruciforme DIN EN ISO 4757-Z2
Couple de serrage des vis de fixation
1.1 Nm
Poids
0.093 kg
Matériau embase
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile

Documentation et schémas