AVENTICS-1825503237

AVENTICS™ Barrette de raccordement, Série DO30 1825503237

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EMBASE.2EV.BOSCH....

Type de construction
Barreau d'alimentation
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Raccord d'air comprimé 1
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
2
Poids
0.09 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas