Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1823351034

AVENTICS™ Connecteur avec filetage 1823351034

QTÉ :

Product Description

CP1-S-NW7,8-G038-EX

Orifice D
NW 7,8
Orifice G
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé
Connecteurs
Diamètre nominal NW
7.8 mm
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
90 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
90 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids par unité
0.027 kg
Matériau boîtiers
Acier

Caractéristiques

  • Qn = 3 200 l/min

Documentation et schémas