Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1823351018

AVENTICS™ Connecteur avec filetage 1823351018

QTÉ :

Product Description

CP1-S-NW10-G012-EX

Orifice D
NW 10
Orifice G
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé
Connecteurs
Diamètre nominal NW
10 mm
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
90 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
90 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids par unité
0.076 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 3 200 l/min

Documentation et schémas