Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415121

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415121

QTÉ :

Product Description

FSO-5X15-NBR-M005-EX

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
M5
Force de maintien
3.1 N
Volumes
0.036 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
4 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
60 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.004 kg

Documentation et schémas