AVENTICS-1820209001

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1820209001

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

13.2X17.9X1.5-AL

Orifice G
G 1/4
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
100 °C
Unité de livraison
100 Pcs.
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas