AVENTICS-0821305045

AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305045

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VCK-G1/4

Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Raccord d'air comprimé 2
G 1/4
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar
2.9 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar
3.4 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar
340 l/min
Poids
0.018 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas