Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302051

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DRUCKREGLER .

Norme
ISO 5599-1
Taille
ISO 1
Raccordement régulé
2, 4
Pression de service maxi
16 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
12 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Poids
1.57 kg
Matériau boîtiers
Zinc
Matériau joints
Caoutchouc butadiène

Documentation et schémas