AVENTICS-0493833103

AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833103

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MAGNETVENTIL PILOT-15MM-IP67-M8

Commande
Électrique
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Commande manuelle
Sans crantage
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Puissance absorbée CC
2.2 W
Longueur câble
0.5 m
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection avec raccord
IP67
LED d’affichage du statut
Vert
Durée de mise en circuit
100 %
Poids
0.058 kg

Documentation et schémas