Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CO1

Bobines AVENTICS™ série CO1

Product Description

La série CO1 d’AVENTICS est une gamme complète de bobines d’électrovanne électriques avec ou sans câble utilisées dans les vannes pneumatiques AVENTICS.

Produits

Search
1-10 résultats sur 57 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 37 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484048
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484051
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme B Industrie
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
Forme B Industrie
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484059
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
3+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
3+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme B
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme B
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme A, 24 V AC/DC, Joint plat 1834484101
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme A, 115/230 V AC/DC 1834484102
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme A, 115/230 V AC/DC 1834484103
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme A
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme A
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme B, 24 V AC/DC 1834484104
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme B
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
2+E
EN 175301-803, forme B
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VPP, Forme B, 115/230 V , LEDAC/DC 1834484105
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme B
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme B
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VPP, Forme B, 115/230 V , LEDAC/DC 1834484106
Sortie de câble n° 1
Coudé
Certifications
Déclaration de conformité CE
UKCA
Contacts
2+E
Raccordement électrique
EN 175301-803, forme B
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Certifications
Contacts
Raccordement électrique
disponibilité
Coudé
Déclaration de conformité CE
UKCA
2+E
EN 175301-803, forme B
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas