Branson-P-Bransonic CPXH8800

Laveur numérique Branson Bransonic® CPXH 8800

Product Description

Le laveur numérique Bransonic® CPXH est notre laveur ultrasonique le plus avancé. Il offre l’avantage du nettoyage à chauffage avec la possibilité de régler la température entre 20 °C et 69 °C.

Dimensions hors-tout
609 mm L x 457 mm l x 368 mm P (24 po L x 18 po l x 14,5 po P)
Dimensions du réservoir
495 mm L x 292 mm l x 152 mm P (19,5 po L x 11,5 po l x 6 po P)
Poids
11,7 kg (26 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Dégazage : peut être réglé jusqu'à 99 minutes
  • Temporisateur : peut être réglé à 99 minutes ou fonctionnement en continu
  • Technologie auto-adaptative
  • Panneau de commande numérique surélevé
  • Mode veille

Documentation et schémas