Asco-P-TJ

Numatics™ Series TJ Grippers

Product Description

Les pinces de préhension à trois mâchoires série TJ Numatics se caractérisent par une force de préhension élevée et un format compact. Grâce à leur conception blindée, elles sont idéales pour le chargement et le déchargement de machines dans des zones de travail confinées. Une plaque dévêtisseuse en option offre 4 kg de force de rappel linéaire pour faciliter l’insertion de la pièce lorsque les mâchoires de la pince la relâche (modèle TJ30 uniquement).

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • Les paliers avec logement en T soutiennent les mâchoires pour prévenir le bris et assurer des performances supérieures en matière de support de charge
  • Corps en aluminium pourvu d’un revêtement de protection pour assurer durabilité et durée de vie prolongée
  • Pistes de détection disponibles pour les commutateurs à effet Hall
  • Plaque dévêtisseuse en option disponible (modèle TJ30 uniquement)