Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCE215C020.48/50

ASCO™ SCE215C020.48/50

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 19,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Natural Gas; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 3 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
41 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Caractéristiques

  • Boîtier de bobine étanche et résistant à la corrosion, de type 4X, adapté à toutes les constructions
  • Bobines désormais certifiées pour les zones antidéflagrantes/dangereuses
  • Entièrement certifiée UL, CSA et FM en tant que vanne d’arrêt de sécurité
  • Témoin de fermeture et indication visuelle conformes aux exigences des agences/codes relatives au verrouillage électrique de position fermée d’une vanne
  • Version à bride de montage en option pour un montage et des raccordements de vannes polyvalents
  • Kit de connecteurs d’extrémité à filetage NPT en option
  • Nouvelle option haut débit pour les configurations de tuyauterie de 1,25 po, 1,5 po et 2 po
  • Tarauds pour raccords NPT 1/8 po dotés de bouchons facilitant les tests de routine
  • Constructions optionnelles pour les services d’oxygène et sous vide

Documentation et schémas