Asco-E290CP3V0KFC0V1

ASCO™ E290CP3V0KFC0V1

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PROPORTIONAL MOTORISED VALVE ASCO E290CP3V0KFC0V1 24VDC 2/2 STAINLESS STEEL BODY PN16 DN15 G1/2 , SETPOINT 0-10V VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE FLUID ENTRY UNDER THE DISC

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 5 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 5 bar
Product Weight
0.45 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
15 mm
Voltage
24 Volts DC

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas