Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-88100049

ASCO™ 88100049

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Set Of 2 Mounting Brackets For Supply Rail (Spool Valves 551)

Product Type
Accessories
Product Weight
0.19 kg

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas