Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-PST

Tables de guidage de précision Numatics™ de la série PST

Product Description

Depuis le 30 septembre 2025, la table de guidage de précision de la série PST n’est plus disponible à la vente et est remplacée par la table compacte AVENTICS CS.

Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.

Alésage
8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Environnement de fonctionnement
Intérieur, lavage
Course
100 mm max.

Caractéristiques

  • Amortisseurs et réglage de la course en option disponibles pour le déploiement et la rétraction
  • Trous axiaux de montage et de positionnement de série
  • Conception du corps avec rainures pour installer facilement les commutateurs à effet Hall ou à ampoule
  • Disponible avec des alésages de 8, 12, 16, 20 et 25 mm

Documentation et schémas