Asco-P-037

Électrovannes à réarmement manuel ASCO™ série 037

Product Description

Les électrovannes à réarmement manuel série 037 d’ASCO sont dotées de corps haut débit et haute pression avec réarmement manuel pour éviter tout démarrage intempestif de la vanne. Constructions à déclenchement électrique (déclenchement à la mise sous tension), à déclenchement sans tension (déclenchement à la mise hors tension) ou à poignée libre Ces électrovannes sont idéales pour le contrôle de processus critiques dans les applications de raffinage et de l’industrie chimique. Certains modèles peuvent contrôler les fluides agressifs, y compris la vapeur.

Pilotage de vannes
Electrovanne – Verrouillage
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, vapeur, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv
Tension
24 V CA, 120 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Dangereux, intérieur
Normes/réglementations
CSA, type 3, type 7, type 9

Caractéristiques

  • Une fois déclenchées, les électrovannes ne peuvent être réarmées que manuellement
  • Disponible en version verrouillée ouverte ou verrouillée fermée
  • Les versions à sécurité intrinsèque peuvent être installées dans les environnements difficiles
  • Disponibles avec corps en laiton ou en acier inoxydable

Documentation et schémas