Appleton-P-HBDA-Bulkhead

Appleton™ ATX™ HBDA Series Rectangular Bulkhead Luminaires

Product Description

ATX™ HBDA Series Rectangular Bulkhead Luminaires are designed for E27 base lamps. Ces luminaires antidéflagrants sont parfaits pour être utilisés dans des couloirs, des cages d'escalier et d'autres zones étroites.

atex-certification

Caractéristiques

  • Applications types : escaliers, petites zones et pour indiquer les sorties de secours
  • Fonctionne dans n'importe quelle position
  • Douille E27 pour lampes à incandescence 2 x 40 W ou lampe fluorescente compacte 1 x 18/20 W (les lampes ne sont pas fournies)
  • Fixation à l'aide de deux pattes
  • Connection on two terminals 1 x 4 mm² (0.002 x 0.006 in²)
  • Internal earth 1 x 4 mm² (0.002 x 0.006 in²)
  • External earth 1 x 4 mm² (0.002 x 0.006 in²)
  • Deux entrées M20 taraudées. Fournies avec un bouchon obturateur en aluminium
Certifications et conformités ATEX
Zone 1 et 2 - 21 et 22 ; Ex II 2 GD ; IP66 ; IK09
Puissances spécifiques
Fluorescente compacte 1 x 18/20 W ; incandescente 2 x 40 W
Température ambiante
-20 °C to +40 °C (-4 °F to +104 °F)
Matériaux et finitions standard
Corps en aluminium moulé peint en gris, avec lentille en verre trempé étanche