Réseaux sans fil industriels

Réseaux sans fil industriels

Intégrez facilement vos réseaux et développez-les grâce à une technologie sans fil sûre, fiable et autogérée.

Transformation numérique avec infrastructure et instruments sans fil

Construisez des réseaux industriels plus robustes grâce à la technologie sans fil

L'infrastructure et les instruments sans fil d'Emerson peuvent avoir un impact considérable sur l'exploitation de votre usine en améliorant considérablement votre visibilité dans vos installations. Ces solutions intègrent sans aucun problème les technologies sans fil aux réseaux câblés existants pour fournir un réseau complet et ouvert. Transformez numériquement votre installation grâce à une architecture sans fil sécurisée, fiable, facile à utiliser et conçue pour améliorer la productivité du personnel et la gestion de l'usine.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Construisez des réseaux industriels plus robustes grâce à la technologie sans fil

Réseaux de terrain sans fil

La gamme de passerelles sans fil Emerson offre aux utilisateurs des réseaux personnalisables et des options d'installation flexibles lors de la création d'un réseau de terrain sans fil pour s'adapter aux besoins de l'application et aux exigences du site, notamment : 

  • le contrôle de la taille du réseau de terrain
  • la sélection la manière de la transformation de données
  • la méthode d'installation de la passerelle de communication
  • l'emplacement de l'antenne intelligente

Les modules SmartPower™ d'Emerson™ offrent les meilleures solutions d'alimentation polyvalentes pour vos appareils Emerson. Avec une durée de vie prévisible allant jusqu'à 10 ans, les modules SmartPower sont intrinsèquement sécurisés et robustes, ce qui permet d'effectuer des entretiens courants dans les zones dangereuses. Ces modules incluent une protection contre les courts-circuits et des connexions à clip pour un remplacement facile et sans échec. L'offre étendue d'Emerson permet aux installations de choisir l'alimentation en fonction des besoins opérationnels spécifiques et des exigences de l'industrie.

Réseaux d'usine sans fil

DNA Center de Cisco est une plateforme inégalée du secteur pour la planification, la configuration et la gestion du réseau sans fil, ainsi que pour la fourniture de services de mobilité. Ce système permet d’obtenir une plate-forme de communication sans fil cohérente dans les domaines physiques et fonctionnels de l’exploitation de l’usine de sorte que le réseau partagé puisse prendre en charge diverses applications. Le Centre DNA comprend également la surveillance de contrôleurs LAN sans fil, chargés des fonctions sans fil à l’échelle du réseau, telles que les politiques de sécurité, la prévention contre les intrusions, la gestion des fréquences radio, la qualité de service et la mobilité.

La conception modulaire du point d'accès sans fil d'Emerson et de Cisco offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité de déploiement. L'infrastructure Wi-Fi de Cisco peut être mise en place dans une installation et intégrer facilement la passerelle de communication WirelessHART d’Emerson à tout moment. Le point d'accès IW6300 de Cisco possède plusieurs options d'alimentation dont le courant alternatif, le courant continu, l'alimentation par Ethernet Plus et l'alimentation universelle par Ethernet, ce qui offre plus de flexibilité. Les connexions comprennent le module SFP, Ethernet et les options sans fil.

Le point d'accès sans fil d'Emerson et de Cisco réunit les technologies Wi-Fi et WirelessHART en une solution entièrement intégrée. La passerelle sans fil 1410S d'Emerson se monte directement sur le point d'accès Cisco IW6300 Heavy Duty, créant ainsi une solution certifiée Classe I, Div 2 (ATEX Zone 2), qui offre des données fiables et hautement sécurisées, même dans les environnements industriels les plus difficiles.

Emerson et Cisco se sont associés pour offrir la nouvelle génération de technologie sans fil. La passerelle sans fil 1410S d'Emerson établit la norme pour l'infrastructure WirelessHART en augmentant la capacité du dispositif, des vitesses de traitement et des fonctions de sécurité améliorées. Le point d'accès IW6300 de la série Heavy Duty de Cisco offre la technologie Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 qui augmente la bande passante et accélère les vitesses de liaison montante. Ensemble, cette infrastructure sans fil intégrée constitue la structure de la transformation numérique.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.