À propos des détecteurs de gaz à poste fixe
Détectez avec précision les fuites de gaz combustibles et toxiques avant qu’elles ne créent des situations dangereuses.
Les solutions fixes de détection de gaz sont utilisées pour détecter les fuites de gaz et les rejets accidentels de gaz combustibles et toxiques, souvent dans des espaces fermés. Les détecteurs de gaz fixes sont montés en permanence dans les endroits où il existe un risque de fuite de gaz, offrant ainsi une protection vitale du personnel, des équipements et des installations. En règle générale, ces détecteurs de gaz communiquent avec des systèmes de sécurité ou de contrôle de niveau supérieur.
Les détecteurs de gaz qui utilisent des capteurs catalytiques fonctionnent en mesurant la variation de tension produite par la combustion catalytique du gaz recherché par le capteur. En cas d'exposition à un gaz recherché, une oxydation se produit, augmentant la température ainsi que la résistance du capteur. La tension de décalage créée par la température plus élevée fait que les capteurs créent un signal pour vous avertir d’une fuite de gaz. Les détecteurs de gaz catalytiques peuvent détecter les gaz organiques et inorganiques, ainsi que les mélanges gazeux.
Détecteurs de gaz qui utilisent la détection électrochimique en générant un courant lorsque des molécules de gaz toxiques réagissent sur l’électrode de travail. Le courant généré est directement lié à la quantité de gaz toxique présent. Les détecteurs de gaz électrochimiques sont parfaits pour détecter le sulfure d’hydrogène, l’oxygène et le monoxyde de carbone.
Les détecteurs de gaz toxiques permettent de détecter l'accumulation de gaz et déclenchent un signal d'alarme pour lancer des avertissements ou permettre la mise à l'arrêt de l'équipement avant qu'ils n'atteignent un niveau nocif dans l'atmosphère.
Les mesures les plus souvent utilisées pour la concentration de gaz toxiques sont exprimées en parties par million (ppm) ou en parties par milliard (ppb).
Les détecteurs de gaz combustibles fixes recherchent les gaz et les vapeurs inflammables avant qu’ils ne puissent s’enflammer, car un gaz combustible n’a besoin que d’oxygène et d’une source d’inflammation pour créer des conditions dangereuses. C’est pourquoi la détection des fuites de gaz combustibles avant l’inflammation est essentielle pour prévenir les dangers liés aux incendies et aux explosions.
Il existe une bande limitée de concentration gaz/air qui produira un mélange combustible. Cette bande est spécifique à chaque gaz et vapeur et limitée par un niveau supérieur, connu sous le nom de Limite supérieure d'explosivité (LSE) et un niveau inférieur, appelé Limite inférieure d'explosivité (LIE).
Des détecteurs de gaz fixes peuvent être placés dans des zones présentant des points de fuite potentiels. Comme un nuage de gaz doit entrer en contact avec un capteur de gaz pour émettre un signal d'alarme, et comme le mouvement de l’air ambiant affecte l’endroit où un nuage de gaz peut dériver, plusieurs détecteurs de gaz peuvent être utilisés.