Connectivité Bluetooth® pour les instruments de terrain

Connectivité Bluetooth® pour les instruments de terrain

La technologie Bluetooth permet d’accroître la productivité, la fiabilité et la sécurité des industries des procédés.

Travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement

Travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement

Pas de permis de feu. Pas d’escalade. Pas d’approximation. La technologie Bluetooth vous permet d’effectuer la configuration, la maintenance ou le dépannage des instruments de terrain lors de vos déplacements afin d’effectuer rapidement des visites, de résoudre des problèmes simples et de traiter ce qui nécessite une attention immédiate. L’interface de l’application AMS Device Configurator fournit une expérience cohérente pour l’ensemble des produits d’Emerson et permet un accès pratique aux informations. L’assistance technologique Bluetooth d’Emerson dans AMS Device Configurator est actuellement disponible sur les systèmes d’exploitation Android™ et Windows. La prise en charge de la technologie Bluetooth d’Emerson sera disponible sur iOS et AMS Trex™ à une date ultérieure. Découvrez un processus plus simple pour effectuer des tâches de routine sans avoir besoin d’un raccordement physique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement
Avancée Bluetooth
Productivité

1. Productivité

Localisez rapidement les appareils de terrain et effectuez les tâches concernant la configuration, l’état de l’appareil et les diagnostics.

Fiabilité

2. Fiabilité

Les appareils sont protégés d’une exposition inutile à l’environnement, ce qui renforce la fiabilité de l’appareil et du procédé.

Sécurité

3. Sécurité

Accédez aux informations sur les appareils depuis un endroit sûr, avec un équipement minimal et moins de temps en zones dangereuses.

Connectivité Bluetooth

Ne vous inquiétez pas de devoir apprendre un autre logiciel. L’application Bluetooth AMS Device Configurator utilise des descripteurs d’appareils pour communiquer avec les instruments de terrain et fournit une expérience similaire à AMS Device Manager et AMS Trex, à des vitesses de communication jusqu’à 10 fois plus rapides que les connexions HART® classiques. 
 

Travaillez à votre façon. Utilisez AMS Device Configurator sur votre système d’exploitation préféré pour vous connecter à n’importe quel instrument de terrain Emerson doté de la technologie Bluetooth. L’application étant similaire à AMS Device Manager et AMS Trex, profitez de la même expérience utilisateur sur les plates-formes de communication câblées et sans fil.

Emerson s’engage à fournir une connexion Bluetooth sécurisée et facile à utiliser. Quelques entrées simples, avec protection par mot de passe incluse, vous permettront d’être rapidement opérationnel. Les données sensibles des appareils de terrain transmises par Bluetooth sont chiffrées de votre appareil de terrain à votre appareil de communication.

Gagnez du temps lors de la commande de pièces de rechange, de la recherche de documentation pertinente et de l’obtention d’informations sur les licences. Accédez à MyAssets, qui fait partie de l’expérience numérique MyEmerson, directement à partir de la connexion Bluetooth afin de simplifier la maintenance et l’entretien des instruments de terrain.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.