Solutions pour un réseau durable

Solutions pour un réseau durable

Une gamme puissante de logiciels et de technologies qui permettent de créer un réseau plus résilient, plus responsable et plus intelligent.

Créer un réseau électrique plus intelligent et plus durable

L’augmentation des ressources énergétiques renouvelables et distribuées rend la gestion efficace du réseau plus complexe. Les solutions de réseaux durables d’Emerson transforment l’énergie renouvelable et distribuée imprévisible en une énergie prévisible et fiable grâce à la prévision de la demande en temps réel, à la visibilité opérationnelle et à l’analyse du réseau électrique. Les ressources d’énergie renouvelables et distribuées sont intégrées de manière transparente à votre bouquet énergétique traditionnel, ce qui permet d’optimiser son efficacité, de la production à la livraison.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Créer un réseau électrique plus intelligent et plus durable

Logiciels et technologies pour un réseau plus intelligent

Spécialement conçus pour le contrôle et la surveillance de la production d’électricité, les logiciels et technologies d’automatisation d’Emerson permettent d’accroître la fiabilité et la disponibilité des installations, d’optimiser les performances et de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance. Une plate-forme unique et évolutive permet de contrôler l’ensemble de la centrale, de simuler des jumeaux numériques, d’analyser les pronostics, de proposer des applications avancées, des capacités mobiles et à distance, des systèmes SCADA, des solutions de surveillance des conditions et de cybersécurité pour les ressources renouvelables et traditionnelles.

La suite de logiciels de gestion de la production d’Emerson permet aux producteurs d’électricité de participer de manière efficace, fiable et optimale aux opérations des marchés régionaux. Les modules comprennent le contrôle et la répartition automatiques de la production, les opérations de marché, le contrôle du marché de l’énergie, la gestion des transactions, la comptabilisation des événements fortuits, la comptabilisation de l’énergie, la prévision de la charge à court terme et l’évaluation de l’engagement des unités ou des transactions.

Les logiciels de gestion de la transmission et de l’énergie en temps réel d’Emerson aident les propriétaires et les opérateurs de transmission à éviter ou à atténuer les situations d’urgence du système grâce à des logiciels innovants pour l’analyse du réseau, l’analyse de la stabilité des transitoires, l’analyse de la stabilité de la tension, le contrôle automatique de la tension/des variables, la planification et la programmation centralisées des arrêts d’équipements, la prévision de la charge à court terme et la formation des opérateurs.

Le logiciel de distribution avancé d’Emerson permet aux opérateurs de distribution de modéliser et de gérer le réseau de distribution, de surveiller et de contrôler le réseau électrique, de gérer les coupures planifiées et non planifiées, de dépêcher des équipes, de gérer le travail sur le terrain, d’optimiser le fonctionnement du réseau et d’intégrer la production renouvelable et distribuée.

Actualités

Salt River Project choisit Emerson pour le projet de modernisation du réseau de distribution

Emerson aidera le plus grand fournisseur d’électricité de l’agglomération de Phoenix à améliorer la fiabilité, l’efficacité et la sécurité de son...

Emerson va moderniser un complexe hydroélectrique assurant l’alimentation en énergie renouvelable...

Un projet de modernisation permettra de fournir une énergie fiable et économiquement avantageuse à 17 millions de consommateurs en Argentine et...

Emerson complète l’acquisition d’Open Systems International Inc. (OSI Inc.)

Emerson a annoncé aujourd'hui qu’il avait finalisé l’achat d’Open Systems International, Inc. (OSI Inc.), un fournisseur important de logiciels...

Lorsque l¹analyseur est mis sous tension, le QCL chauffe et, avec la montée en température, la longueur d¹onde du laser commence à augmenter. Le...

Les analyseurs QCL peuvent être configurés pour recevoir jusqu¹à six modules laser haute résolution et mesurer simultanément jusqu¹à douze...

La technologie à laser à cascade quantique d¹Emerson fournit une spectroscopie haute résolution permettant de détecter et d¹identifier rapidement...

La combinaison des technologies QCL et TDL en un seul analyseur garantit des performances et une précision de mesure inégalées pour l¹analyse des...

L¹un des principaux avantages du QCL est son module laser. Robustes et compacts, les modules laser intégrés peuvent être retirés et facilement...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.