Plates-formes
Assurez la réussite des projets et optimisez la production sur toute la durée de vie de votre plate-forme.
L'ingénierie, la construction et l'exploitation de plates-formes offshore peuvent être coûteuses, complexes et très exposées aux risques financiers. Bien qu'il soit essentiel de démarrer la production dans les délais et selon le budget, il est tout aussi important de maintenir dans le temps la stabilité de la capacité productive. Contactez au plus tôt les experts d'Emerson pour mettre en œuvre une conception et une exploitation rentables de votre plate-forme, avec des gains considérables de la phase d'ingénierie (FEED) au démarrage, et pendant tout le cycle de vie de la plate-forme.
Optimiser au maximum la performance du gisement, quels que soient la géologie, l'emplacement ou la complexité.