Tescom-P-ER5100

Détendeur à actionneur électropneumatique TESCOM™ ER5100

Product Description

La série ER5100 consiste en un ensemble intégré composé d’un contrôleur série ER5000 et d’un détendeur série 44-4000. Les pressions amont peuvent atteindre 310 bar avec deux plages aval différentes de 27,6 et 62,1 bar. La série ER5100 peut être commandée avec un Cv de 0,7 ou un Cv de 2,0. Cette série assure un contrôle rapide et précis dans les applications exigeant un débit continu. Elle est aussi disponible avec le détendeur série 44-5200 (ER5110). Idéal pour les équipements de découpe au laser avec gaz d’assistance et OEM (fabricant d’équipement d’origine).

Classe de pression (système ER5100)
 Entrée maximale : 310 bar
 Sortie maximale : 27,6, 62,1 bar
Classe de pression (système ER5110)
 Entrée maximale : 241 bar
 Sortie maximale : 34,5 bar
Capacité de débit
Système ER5100 : Cv = 0,7, 2,0
Système ER5110 : Cv = 0,06, 0,15
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Système ER5100 :
    • Ventilation capturée
    • Système à haut débit et à réponse rapide
    • Taille compacte
    • Comprend toutes les caractéristiques de la série ER5000 (incertitude de 0,1 %, boucle PID embarquée, logiciel gratuit)
  • Système ER5110 :
    • Décharge (non capturée) ou sans décharge
    • Système à réponse rapide, basse pression et faible débit
    • Convient aux applications statiques et dynamiques
    • Comprend toutes les caractéristiques de la série ER5000 (incertitude de 0,1 %, boucle PID embarquée)

Documentation et schémas