Tescom-P-BE

Détendeur à deux étages TESCOM™ série BE

Product Description

Le détendeur série BE fonctionne seul, comme source pilote ou peut être utilisé pour convertir la plupart des détendeurs basse pression en détendeurs à deux étages. Idéal pour une utilisation dans les détendeurs de premier montage, peut être combiné avec un détendeur à un étage pour créer un détendeur à deux étages, monté en té pour une source pilote et sans évent.

Classe de pression
Pression amont maximale : 414 bar
Pression aval maximale : voir le sélectionneur de références
Matériau du corps
Laiton, aluminium nickelé, acier inoxydable 316
Matériau du piston
Laiton (corps en laiton et en aluminium uniquement)
Acier inoxydable 316 (corps en acier inoxydable 316 uniquement)
Matériau du siège
PTFE, CTFE, polyimide
Joints toriques
Buna-N, Viton®, éthylène-propylène (E.P.), uréthane
Matériau du filtre
Bronze, acier inoxydable
Température de service
Reportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/8" femelle, NPTF 1/4" femelle, NPTF 1/8" mâle, NPTF 1/4" mâle, SAE 1/8" femelle, SAE 1/4" femelle, SAE 1/8" mâle, SAE 1/4" mâle
Capacité de débit
Cv = 0,02
Poids
0,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Matériau : Aluminium nickelé, laiton et acier inoxydable 316
  • Fermeture positive pour maintenir l’intégrité en cas de fuite
  • Caractéristique d’entrée à décroissance inverse pour les applications d’équipements sensibles
  • Préréglage en usine pour un ensemble de conditions de fonctionnement standard
  • Applications à faible débit : Cv = 0,02
  • 414 bar en entrée, 0-31 bar en sortie
  • Différentes configurations d’orifices pour les manomètres et les déverseurs

Documentation et schémas