Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-Wireless ET310C Corrosion Erosion Transmitter

Transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ ET310C

Product Description

Bénéficiez d’une visibilité continue sur la tendance à la corrosion et à l’érosion de vos conduites grâce aux données communiquées en temps réel par le transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET310C. Pensé pour répondre aux besoins de l’industrie chimique, ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons, non intrusif est alimenté par batterie et mesure en continu l’épaisseur de la paroi des tuyaux ou des cuves pour vous tenir informé du niveau de corrosion et d’érosion sur les équipements qui se trouvent à des températures pouvant monter jusqu’à 160 °C. L’appareil est rapide et facile à installer et fournit des données fiables et précises via un réseau WirelessHART® qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées pour la maintenance et le remplacement des équipements.

Plage de température
Peut être utilisé sur du métal avec une température de fonctionnement pouvant atteindre 160 °C (320 °F)
Protocole de communication
WirelessHART®
Durée de vie de la batterie
Jusqu’à 9 ans, remplaçable sur site.
Certifications/homologations
Zones dangereuses classe 1, div 1 ou zone 0, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Compatibilité des matériaux
Tous les métaux
Plage de mesure
Épaisseur minimale de la paroi : 2 mm (0,08 po)
Épaisseur maximal de la paroi : jusqu’à 8 mm (0,31 po)
Diamètre de tuyau applicable
Diamètre minimal du tuyau : NPS2
Diamètre maximal du tuyau : NPS8
Performances
Capacité de détection des pertes de métal : inférieure à une dizaine de microns en conditions de terrain réelles
Fréquence de mesure
Par défaut − toutes les 12 heures ; configurable par l’utilisateur jusqu’à toutes les heures

Caractéristiques

  • Peut être utilisé dans des applications pouvant atteindre 160 °C
  • Son système inégalé de détection de la perte de métal identifie les tendances de corrosion et d’érosion avec précision, ainsi plus besoin d’inspections manuelles inefficaces et potentiellement dangereuses
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation est rapide et ne nécessite pas de coûts supplémentaires en câblage
  • Le transmetteur ne nécessite pas d’entretien pendant 9 ans maximum, car il n’a pas besoin de coupleur et qu’il possède une batterie avec une longue durée de vie
  • La technologie WirelessHART est sécurisée, économique et offre une fiabilité des données supérieure à 99 %

Documentation et schémas