Rosemount-6888C In Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ 6888C pour zones dangereuses

Product Description

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888C permet d’optimiser les chaudières et les réchauffeurs à combustible situés dans des zones dangereuses. L’équipement d’étalonnage est simplifié dans les zones dangereuses grâce à l’option approuvée de boîtier d’étalonnage automatique intégré. La nouvelle conception du diffuseur modulaire et du dispositif pare-flammes permet de réduire les coûts de maintenance.

Temps de réponse
Jusqu’à 8 s T90
Plage de température du procédé
Jusqu’à 705 °C (1 300 °F) ou 1 050 °C (1 922 °F) avec dérivation et enveloppe en option
Température ambiante
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,46 à 3,66 m (18 po à 12 pi)
Protocole de communication
HART 4-20 mA, bus de terrain FOUNDATION
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Type de mesure
Oxygène, zircone – disque brasé
Précision
±0,75 % de la mesure ou ±0,05 % d’O2, selon la valeur la plus élevée
Plage de mesure
0 à 10 % ou 0 à 50 %

Caractéristiques

  • Offre une précision inégalée de ±0,75 % de la mesure ou de ±0,05 % d’O2, selon la valeur la plus élevée
  • Protocoles de communication numérique HART® 5 et FOUNDATION™ Fieldbus disponibles pour une large gamme d’applications
  • L’électronique Xi en option comprend une interface opérateur locale (LOI), un grand indicateur LCD rétroéclairé et des fonctionnalités logicielles avancées
  • Les adaptateurs de montage des sondes permettent un raccordement aisé aux installations existantes de classe mondiale Westinghouse, Rosemount Oxymitter et de la plupart des sondes d’O2 de la concurrence
  • Les diagnostics de capteur avancés indiquent quand l’étalonnage est recommandé et quand un diffuseur ou un filtre est encrassé
  • L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888C est entièrement réparable sur site et comprend une option d’insertion de sonde variable
  • La cellule de détection d’oxygène robuste en zircone avec filaments catalytiques platinés permet d’accroître la durée de vie de la cellule en présence de soufre et d’autres agents toxiques
  • Conception antidéflagrante robuste certifiée répondant aux normes ATEX/IECEx Ex d et CSA Classe 1, Division/Zone 1.
  • La nouvelle conception du diffuseur modulaire et du dispositif pare-flammes permet de réduire les coûts de maintenance

Documentation et schémas