Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount™ 3408

Product Description

Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.

Précision
Standard : ± 0,08 po (± 2 mm)
Ultra précis : ± 0,04 po (± 1 mm)
Plage de mesure
98 pi (30 m)
Pression de service
-15 à 363 psig (-1 à 25 bar)
Température de service
-76 à 392 °F (-60 à 200 °C)
Alimentation électrique
12 Vcc à 35 Vcc (30 Vcc dans des installations de sécurité intrinsèque)
Protocole de communication
HART 4-20 mA7®, connectivité Bluetooth en option®
Fréquence de mesure
80 GHz
Certifications/Homologations
ATEX/UKEX, IECEx, États-Unis, Canada, voir toutes les spécifications pour la liste complète des certifications
Sécurité
La version IEC 61508 certifiée selon la norme SIL 2, la prévention de débordement selon WHG/TÜV
Type d’antenne
Joint de procédé, antenne à lentille, antenne ATAP à lentille

Caractéristiques

  • Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
  • Antenne à lentille disponible pour de très petits raccords de procédé (3/4 po) et avec support de montage facultatif
  • Toutes les pièces humides en PTFE permettent une utilisation dans des conditions difficiles, telles que les milieux corrosifs.
  • Configuration et maintenance pratiques à l’aide de la technologie Bluetooth.
  • Programmer des vérifications automatiques de l’état et recevoir un rapport grâce à la vérification de débitmètre intelligent.
  • Revenir à temps pour le dépannage ou la visibilité du procédé grâce au module d’historisation des données embarqués
  • Surveiller en continu l’état de mesure grâce à la suite de diagnostics intelligents, permettant une maintenance préventive et une réduction d’arrêt.
  • Des tests de sécurité sûrs et simples peuvent être effectués depuis la salle de commande sans modifier le niveau réel.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
: