Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 148

Product Description

Le transmetteur de température Rosemount 148 est un appareil standard qui peut être utilisé avec plusieurs entrées de sondes, ce qui permet une installation économique et une précision de mesure améliorée par rapport aux solutions à câblage direct. Ce transmetteur est disponible dans une configuration de montage en tête de type DIN B avec des options de boîtier. Pour des performances fiables dans les environnements de procédé, cet appareil se caractérise par signal de 4 à 20 mA qui résiste au bruit et fournit une compensation de la température ambiante.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrée
Une sonde avec entrées universelles (sonde RTD, thermocouple, ohms)
Signal de sortie
Analogique 4-20 mA
Boîtier
Montage en tête DIN B
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Appareil utilisé avec des entrées de sonde de différents types pour une plus grande adaptabilité
  • Le montage en tête de style DIN B, associé à diverses options de boîtier DIN B, offre une solution économique
  • Le signal de 4 à 20 mA supporte le bruit et garantit des performances fiables dans les environnements de procédé
  • La compensation de la température ambiante améliore les performances et la qualité du procédé
  • L’interface de configuration PC HART™ fournit le programme, les câbles et les logiciels nécessaires à la configuration du transmetteur

Documentation et schémas