Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter and Dual 1299 Seals
Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter and Dual 1299 Seals
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Diagnostics de base, alertes de procédés, diagnostics d’intégrité de la boucle, diagnostics de lignes d’impulsion branchées
Certifications/Homologations
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, NSF, NACE®, emplacement dangereux, voir description complète pour une liste exhaustive des certifications
Vitesse d’actualisation sans fil
1 seconde à 60 minutes, à sélectionner par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Antenne interne (225 m)
Caractéristiques
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™
La technologie Rosemount Coplanar brevetée offre une performance optimisée en tant que solution de mesure de la pression, du débit de pression différentiel ou du niveau de pression différentiel
La configuration spécifique à l’application vous permet de transformer votre transmetteur de pression en un débitmètre avec totalisateur ou un transmetteur de niveau avec calcul des volumes
Les assemblages de niveau, de débit ou de pression complets sont testés contre les fuites et calibrés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation
La stabilité d’installation de 10 ans et la rangeabilité de 1/150 produisent des mesures fiables et une grande souplesse d’application
La connectivité sans fil Bluetooth® simplifie considérablement la réalisation de tâches de maintenance et d’entretien sans nécessiter de raccordement physique ou d’outil de configuration distinct
L’indicateur graphique rétroéclairé permet une utilisation facile en 8 langues différentes dans toutes les conditions d’éclairage.
Les diagnostics d’intégrité de la boucle et de lignes d’impulsion branchées détectent les problèmes de boucle électrique et les lignes d’impulsion branchées avant qu’ils n’affectent la qualité du procédé pour une sécurité accrue et une réduction des temps d’arrêt
Les boutons de service rapide comportent des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
SIL 2/3 certifié selon la norme CEI 61508 (par un organisme tiers) et certificat d’utilisation antérieure des données FMEDA pour les installations de sécurité
Fonctionnalités sans fil
La technologie WirelessHART® est sûre et rentable et assure une fiabilité des données supérieure à 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans encourir les coûts associés au câblage
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
New 800 PSI threaded connection rating
Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations
Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models
Documentation et schémas
Transmetteur de pression Rosemount™ 3051 Coplanar™